封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC2540T 的特性
- 真正的单芯片蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案:CC2540T 既能够运行应用程序,也能够运行 BLE 协议栈,包括可连接各类传感器等元件的外设
- 工作温度最高达 125°C
- 6mm × 6mm 封装
- 射频 (RF)
- 低能耗技术
- 优异的链路预算(最高可达 97dB), 支持 不带外部前端的远距离应用
- 精确的数字接收信号强度指示器 (RSSI)
- 适用于符合全球射频规范的系统:
- ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)
- FCC CFR47 第 15 部分(美国)
- ARIB STD-T66(日本)
- 布局
- 极少的外部组件
- 提供参考设计
- 6mm x 6mm VQFN40 封装
- 低功耗
- 有源模式 RX 低至 19.6mA
- 有源模式 TX (–6dBm):24mA
- 功率模式 1(3µs 唤醒时间):235μA
- 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
- 功率模式 3(外部中断):0.4µA
- 宽电源电压范围 (2V-3.6V)
- 在所有功率模式下具有完全 RAM 和寄存器保持
- 兼容 TPS62730,
工作模式下功耗较低- RX 低至 15.8mA(3V 电源)
- TX (–6dBm):18.6mA (3V 电源)
- 微控制器
- 高性能、低功耗的 8051 微控制器内核
- 256KB 系统内可编程闪存
- 8KB SRAM
- 外设
- 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
- 集成超低功耗比较器
- 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
- 21 个通用 I/O (GPIO) 引脚
(19 x 4mA,2 x 20mA) - 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
- 2 个功能强大、支持几种串行协议的通用异步接收发器 (UART)
- 全速 USB 接口
- 红外 (IR) 生成电路
- 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
- 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
- 电池监视器和温度传感器
- 每个 CC2540T 均包含唯一的 48 位 IEEE 地址
- 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
- 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
- GAP:中央设备、外设、观察者或广播者(包括组合角色)
- 属性协议 (ATT) 和通用属性配置文件 (GATT):客户端和服务器
- 对称式对多重处理 (SMP):AES-128 加密和解密
- L2CAP
- 示例 应用 和配置文件
- 针对 GAP 中心 和外围作用 的一般应用
- 距离临近、加速计、简单关键字和电池 GATT 服务
- 多重配置选项
- 单芯片配置,允许应用在 CC2540T 上运行
- 针对外部微处理器所运行 应用程序 的网络处理器接口
- BTool:评估、开发和测试的 Windows PC 应用
- 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
- 开发工具
- CC2540T 迷你开发套件
- SmartRF软件
- 由用于 8051 的 IAR Embedded Workbench软件提供支持
应用
- 2.4GHz 低能耗系统
- 照明
- 电机监控
- 接近传感
- 电缆更换
- 电动工具
- 维护
- 无线 HMI 和远程显示
- USB 软件狗
- 智能手机连接
All trademarks are the property of their respective owners.
CC2540T 的说明
CC2540T 器件是一款真正具备成本效益的低功耗无线 MCU,适用于低能耗 应用。CC2540T 可在总物料成本低廉的前提下构建耐用的 BLE 主控或受控节点,工作温度最高可达 125°C。CC2540T 将一款性能出色的 RF 收发器、一个符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内置可编程闪存存储器、8KB RAM 及其他功能强大的支持 特性 及外设组合在一起。CC2540T 适用于要求超低功耗的系统。提供有超低功耗睡眠模式。运行模式间的切换时间短,有助于实现更低功耗。
CC2540TF256 与德州仪器的 (TI) 低能耗协议栈相结合,提供市面上最灵活、最经济高效的单模式低能耗解决方案。