封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CC1100E 的特性
- RF 性能
- 高灵敏度(1.2 kBaud、480 MHz、1% 误包率条件下为 –112 dBm)
- 低电流消耗(1.2 kBaud、480 MHz 下 RX 中为 15.5 mA)
- 所有支持频率下高达 +10dBm 的可编程输出功率
- 卓越的接收机选择性和阻断性能
- 1.2 到 500kBaud 的可编程数据速率
- 频带:470-510 MHz 和 950- 960 MHz
- 模拟特性
- 支持 2-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
- 快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统。
- 使用自动频率补偿 (AFC) 将频率合成器调整到实际接收信号中心频率
- 集成的模拟温度传感器
- 数字特性
- 提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包 长度以及自动 CRC 处理的片上支持
- 高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程
- 数字 RSSI 输出
- 可编程信道滤波器带宽
- 可编程载波监听 (CS) 指示器
- 可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
- 支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统)
- 支持每个数据包的链路质量指示 (LQI)
- 可选数据自动白化和去白 (de-whitening)
- 低功耗特性
- 400 nA 睡眠模式电流消耗
- 快速启动时间;从睡眠模式转为 RX 或者 TX 模式只需 240 µs(由 EM 参 考设计 [3] 和 [4] 测量得出)
- 自动低功耗 RX 轮询无线唤醒功能
- 单独的 64 字节 RX 和 TX 数据 FIFO(实现了突发模式数据传输)
- 一般特性
- 少量的外部组件;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或 RF 开关
- 绿色封装:符合 RoHS 标准,不含锑或溴
- 小尺寸封装(QFN 4x4 mm 封装,20 引脚)
- 适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准的系统
- 适合于那些针对中国 470-510 MHz 短距离通信设备规定的系统
- 支持异步和同步串行接收/发送模式,以向后兼容现有无线通信协议。
- APPLICATIONS
- 运行于 470/950 MHz ISM/SRD 频带的超低功耗无线应用
- 无线传感网络
- 家庭和楼宇自动化
- 高级抄表架构 (AMI)
- 无线计量
- 无线告警和安全系统
CC1100E 的说明
CC1100E 是一款 Sub-GHz 高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗 RF 应用。其主要针对工业、科研和医疗 (ISM) 以及 470-510 MHz 和 950-960 MHz 频带的短距离无线通信设备 (SRD)。CC1100E 特别适合于那些针对日本 ARIB STD-T96 标准和中国 470-510 MHz 短距离通信设备的无线应用。
CC1100E 在代码、封装和外引脚方面均与 CC1101[1] 和 CC1100 [2] RF 收发 器兼容。CC1100E、CC1101 以及 CC1100 均支持互补频带,可用于全球最为 常用的开放式低于 1 GHz 频率的 RF 设计:
- CC1100E:470-510 MHz 和 950-960 MHz
- CC1101:300-348 MHz,387-464 MHz 和 779-928 MHz
- CC1100:300-348 MHz,400-464 MHz 和 800-928 MHz
CC1100E RF 收发器与一个高度可配置的基带调制解调器集成在一起。该调制 解调器支持各种调制格式,并且拥有高达 500 kBaud 的可配置数据速率。
CC1100E 可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、空闲信道评估、链路质 量指示以及无线唤醒的广泛硬件支持。
我们可通过一个 SPI 接口对 CC1100E 的主要运行参数和 64 字节发送/接收 FIFO 进行控制。一个典型的系统中,CC1100E 通常会与一颗微控制器以及少 数附加无源组件一起使用。