产品详情

Vz (nom) (V) 27 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 35 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 27 Package name DFN1006 Pd (max) (W) 0.25 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 35 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 总功率耗散:250mW(最大值)
  • 容差:±5%
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
  • 总功率耗散:250mW(最大值)
  • 容差:±5%
  • 温度范围:-55°C 至 +150°C
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)

BZX884Cx-Q1 是一系列采用 DFN1006 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。

BZX884Cx-Q1 是一系列采用 DFN1006 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BZX884Cx-Q1 采用 DFN1006 的汽车级齐纳电压稳压器二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 7日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频