BZX884C15V-Q1
- 总功率耗散:250mW(最大值)
- 容差:±5%
- 温度范围:-55°C 至 +150°C
- 符合 AEC-Q101 标准
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
BZX884Cx-Q1 是一系列采用 DFN1006 封装的稳压二极管。这些二极管可在 5.6V 至 39V 的齐纳电压下使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BZX884Cx-Q1 采用 DFN1006 的汽车级齐纳电压稳压器二极管 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。