封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BUF802 的特性
- 大信号带宽 (1VPP):3.1 GHz
- 压摆率:7000 V/µs
- 输入电压噪声:2.3nV/√Hz
- 1% 稳定时间:0.7ns
- 输入阻抗:50GΩ || 2.4pF
- 能够驱动 50Ω 负载
- 可调静态电流,用于功率和性能权衡
- 具有快速过驱恢复功能的集成输入和输出钳位
- 电压电源:±4.5V 至 ±6.5V
BUF802 的说明
BUF802 器件是一款具有 JFET 输入级的开环、单位增益缓冲器,能够为数据采集系统 (DAQ) 前端提供低噪声、高阻抗缓冲。 BUF802 支持直流至 3.1 GHz 的带宽,同时在整个频率范围内提供出色的失真和噪声性能。
BUF802 可在需要更高精度性能的应用中与精密放大器一同用于复合环路。 BUF802 采用创新架构来简化高精度、宽带宽复合环路的设计。
BUF802 具有可调静态电流引脚,让设计人员能够以带宽和失真来换取较低的静态电流,因此适用于宽频率范围。 BUF802 具有集成的输入和输出钳位,能够保护器件及其后续信号链免受过驱电压的影响。
.