BQ79735B-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
-
功能安全合规型
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL D 要求
- 17 个单端电压通道
- 高压电池包、链路、电荷测量精度更新至 0.2%
- 电池包和电池同步至 64uS
- 15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
- 专用 MOSFET 开关驱动引脚
- 智能 SPI 控制器 HUB
- 支持多个 SPI 外围器件
- 用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
- 与电池监测器(如 18 节串联,BQ79718)兼容的可堆叠和寄存器映射
器件 BQ79735B-Q1 可用于测量电池系统中的高电压分压节点。本器件可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。有 15 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关管。该器件可用作 SPI 集线器并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 与 MCU 通信。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
BQ7973XB-Q1-FS — BQ7973XB-Q1 功能安全文档
BQ7973XB-Q1 Functional Safety Docs
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。