封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 30 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
BQ78350-R1 的特性
- 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量计量算法
- 支持 SMBus 主机通信
- 可针对 3 到 5 节 (bq76920)、6 到 10节 (bq76930) 以及 9 到 15 节 (bq76940) 锂离子和磷酸铁锂电池进行灵活配置
- 支持高达 320Ahr 的电池配置
- 支持高达 320A 的充放电电流
- 片上温度传感器选项
- 通过配套 AFE 支持外部 NTC 热敏电阻
- 全面的可编程保护 特性
- 电压、电流和温度
- 系统元件
- 终身数据记录
- 支持 CC-CV 充电,包括预充电、充电禁止和充电暂停
- 为多达八个不同的总线地址提供一个可选电阻器可编程 SMBus 从地址
- 最多可驱动一个 5 段 LED 或 LCD 显示屏,以指示充电状态
- 提供安全散列算法 (SHA-1) 认证
BQ78350-R1 的说明
德州仪器 (TI) bq78350-R1 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器与 bq769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件配套,可提供全套电池管理系统 (BMS) 子系统,有助于加快产品开发、缩短上市时间。
bq78350-R1 控制器和 bq769x0 AFE 支持 3 节到 15 节电池 应用。bq78350-R1 器件提供了精确的电量监测计和健康状况 (SoH) 监控器,还提供了电池平衡功能以及整套电压、电流和温度保护 特性。
bq78350-R1 器件提供了用于电量报告的可选 LED 或 LCD 显示配置。它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。