24-pin (PW) package image

BQ7791502PWR 正在供货

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ7791502PW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

BQ77915 的特性

  • 超低静态电流:8 µA 典型值(正常模式),2 µA(休眠模式)
  • 整套电压、电流和温度保护功能
  • 智能电池被动平衡功能可消除电池间的不平衡
  • 可将电池节数从 3 节扩展到 20 节或更多
  • 电压保护(过压精度为 ±10mV,欠压精度为 ±18mV)
    • 过压:3V 至 4.575V
    • 欠压:1.2V 至 3V
  • 开路电池和断线检测 (OW)
  • 电流保护
    • 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
    • 过流放电 2:-20mV 至 -170 mV
    • 短路放电:-40mV 至 -340 mV
  • 温度保护
    • 过热充电:45°C 至 50°C
    • 过热放电:65°C 至 70°C
  • 其他特性:
    • 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
    • 通过集成式 FET(平衡电流高达 50mA)实现了智能电池平衡算法,此外还支持通过外部 FET 实现更高的电池平衡电流
    • 超低功耗休眠模式
    • 每节电池输入的绝对最大额定电压高达 36V
    • 过流 (OCD1/2) 延迟可通过电阻器进行编程
  • 关断模式:0.5 µA(最大值)
  • 提供功能安全

BQ77915 的说明

BQ77915 器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压、电流和温度保护功能以及智能电池平衡算法,无需微控制器 (MCU) 控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。针对放电和充电采用单独的过热阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ7791502PW 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息