封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ77915 的特性
- 超低静态电流:8 µA 典型值(正常模式),2 µA(休眠模式)
- 整套电压、电流和温度保护功能
- 智能电池被动平衡功能可消除电池间的不平衡
- 可将电池节数从 3 节扩展到 20 节或更多
- 电压保护(过压精度为 ±10mV,欠压精度为 ±18mV)
- 过压:3V 至 4.575V
- 欠压:1.2V 至 3V
- 开路电池和断线检测 (OW)
- 电流保护
- 过流放电 1:-10mV 至 -85mV
- 过流放电 2:-20mV 至 -170 mV
- 短路放电:-40mV 至 -340 mV
- 温度保护
- 过热充电:45°C 至 50°C
- 过热放电:65°C 至 70°C
- 其他特性:
- 独立充电 (CHG) 和放电 (DSG) FET 驱动器
- 通过集成式 FET(平衡电流高达 50mA)实现了智能电池平衡算法,此外还支持通过外部 FET 实现更高的电池平衡电流
- 超低功耗休眠模式
- 每节电池输入的绝对最大额定电压高达 36V
- 过流 (OCD1/2) 延迟可通过电阻器进行编程
- 关断模式:0.5 µA(最大值)
- 提供功能安全
BQ77915 的说明
BQ77915 器件是一款低功耗电池组保护器,它实现了一整套的电压、电流和温度保护功能以及智能电池平衡算法,无需微控制器 (MCU) 控制。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,支持从 3 节串联到 20 节或更多节数串联的电池应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。针对放电和充电采用单独的过热阈值和欠温阈值(分别为 OTD、UTD 和 OTC、UTC),从而提高了灵活性。