封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
BQ77908A 的特性
- 4,5,6,7,8 节串联电池保护
- 独立电池电压监控
- 适用于充电及放电控制的低侧 NMOS 场效应晶体管 (FET) 驱动器
- 与 1 mΩ 电流感测电阻器兼容
- 电源电压范围为 5.6 V 至 40 V
- 集成型 3.3 V 微功耗低压差 (LDO) 稳压器
- 低电源电流
- 正常模式: 50 μA、典型值
- 关断模式下低压差稳压器 (LDO) 关闭: 5 μA、典型值
- 38 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 封装
- 内部 50 mA 自动电池均衡
应用范围
- 无绳电动工具
- 无绳草坪管理设备
- 电动自行车
- 不间断电源 (UPS)
- 轻型电动汽车 (LEV)
BQ77908A 的说明
bq77908A 是一款用于锂离子和锂聚合物电池组的电池保护及电池均衡器件。
bq77908A 可监视 4 节到 8 节串联独立电池电压并提供可用于驱动 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的快速作用输出以中断电源通路。 针对安全条件的激活延迟和恢复方法可在非易失性内存内完全编程。
使用内部 50 mA 电池电路可实现自动电池均衡。 稳健均衡算法通过保持将所有电池电压保持在平衡状态来确保最佳性能。 只有在充电过程中,才可将均衡配置为始终运行或者被完全禁用。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。当熟悉电池组应用安全的合格技术人员按照本文档详述的指令进行有效集成操作时,bq77908A 系列产品集成电路可帮助系统设计人员大幅提升所用锂离子和锂聚合物电池组的安全性。 在使用 bq77908A 之前必须完整阅读本数据表。
bq77908A 附加的高级安全特性包括控制分离电源通路 MOSFET 的功能,一个非封闭式电池感测线路侦测机制,以及侦测开短路外部温度传感器故障情况的功能。
可编程保护功能
- 宽泛的可编程检测阈值与延迟时间
- 可配置多个电池类型与应用需求:
- 电池过压
- 电池欠压
- 电池组放电过流
- 电池组放电短路
- 电池组充电短路电流
- 可变增益 (×1 或 ×5)电流感测电路
- 与多种满足应用要求尺寸的电流感测电阻器(1mΩ 至 5mΩ 典型值)兼容
固定硬件保护功能
- 预设过温保护
- 开路电池检测
- 开路与短路热敏电阻器检测
- 低压保护能够在低电池电压条件下快速关闭 FET 以大大降低 FET 过热的风险。