BQ76PL536APAPT

正在供货

用于工业电池组的 3 至 6 节串联锂离子电池监控器和二次保护 | PAP | 64 | -40 to 85

等同于: BQ76PL536APAPT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ76PL536APAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

BQ76PL536A 的特性

  • 支持 3 至 6 节电芯以及所有化合成分
  • 热插拔
  • 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
  • 支持垂直堆叠的接口
  • 设备之间无需隔离组件
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 高精度模数转换器 (ADC):
    • ±1mV 典型精度
    • 14 位分辨率,6µs 转换时间
    • 9 个 ADC 输入:其中 6 个用于电芯电压(或 6 电芯电压)、2 个用于温度、1 个为通用输入
    • 支持同步测量的专用引脚
  • 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
  • 内置比较器(二级保护器)支持:
    • 过压和欠压保护
    • 过热保护
    • 可编程的阈值和延迟时间
    • 专用故障输出信号
  • 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
    • 通过外部组件设置均衡电流
  • 电源电压范围:6V 至 30V(连续电压),峰值电压为 36V
  • 低功耗:
    • 休眠电流典型值为 12µA,空闲电流典型值为 45µA
  • 集成 5V、3mA 高精度 LDO

应用

  • 不间断电源系统 (UPS)
  • 电动自行车和电动踏板车
  • 大型电池系统

All trademarks are the property of their respective owners.

BQ76PL536A 的说明

bq76PL536A 器件是一款用于 3 至 6 节串联锂离子电池的可堆叠电池监视器和保护器。bq76PL536A 集成有模拟前端 (AFE) 与高精度模数转换器 (ADC),共同用于实现对电池电芯电压的精确测量。温度使用一个单独的 ADC 进行测量。

除了测量温度外,该器件还能够为各个通道提供过压和欠压监控保护。该器件通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。

通过堆叠 bq76PL536A 器件,可支持由 192 个电芯组成的叠层电池。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ76PL536APAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息