封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
BQ76200 的特性
- CHG 和 DSG 高侧 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 场效应晶体管 (FET) 驱动器,可控制电池保护快速 FET 导通和关断次数
- 预充电 P 沟道场效应晶体管 (PFET) 驱动器(用于为显著耗尽的电池组进行限流预充电)
- 独立的数字使能充/放电控制
- 所需外部组件最少
- 基于可扩展外部电容的电荷泵,适用于不同范围内的并行 FET
- 耐受高压(绝对最高电压为 100V)
- 使能电池组电压感测的内部开关
- 支持通用和独立的充/放电路径配置
- 设计为直接与 bq76940、bq76930 和 bq76920 电池监控器搭配使用
- 电流消耗:
- 正常模式:40μA
- 关断模式:< 10µA(最大值)
应用
- 电动自行车 (eBike)、电动踏板车 (eScooter) 和电动摩托车 (eMotorcycles)
- 储能系统和不间断电源 (UPS)
- 便携式医疗系统
- 无线基站电池系统
- 铅酸 (PbA) 备用电池
- 12V 至 48V 电池组
BQ76200 的说明
bq76200 器件是一款低功耗、高侧 N 沟道系统。 高侧保护可防止系统的接地引脚断开连接,同时允许电池组与主机系统之间进行持续通信。 该器件的附加 P 沟道 FET 控制功能支持对深度耗尽型电池进行低电流预充电,其 PACK+ 电压监控控制功能支持主机感测 PACK+ 电压。
独立的使能输入允许单独导通和关断 CHG 与 DSG FET,从而提供灵活的电池系统实施方案。
bq76200 器件可与配套的模拟前端器件搭配使用,例如 bq76920/30/40 系列、3 节至 15 节电池模拟前端监控以及主机微控制器或专用的充电状态 (SOC) 跟踪电量监测计器件。