BQ51050B
- 单级无线电源接收器
和锂离子/锂聚合物电池充电器- 在单个小型封装内将无线电源接收器、整流器和电池充电器组合在一起
- 4.20V、4.35V 和 4.40V 输出电压选项
- 支持高达 1.5A 的充电电流
- 93% 峰值交流至直流 (AC-DC) 充电效率
- 稳健耐用架构
- 20V 最大输入电压容差,具有输入过压保护
- 热关断及过流保护
- 温度监控和故障检测
- 20V 最大输入电压容差,具有输入过压保护
- 符合 WPC v1.2 Qi 行业标准
- 功率级输出跟踪整流器和电池电压以确保整个充电周期内的最大效率
- 采用小型 DSGBA 和 VQFN 封装
bq5105x 器件是符合 Qi 标准的高效无线电源接收器,具有集成的锂离子/锂聚合物电池充电控制器,可用于便携式 应用。bq5105xB 器件提供高效交流/直流电源转换,集成了符合 Qi v1.2 通信协议所需的数字控制器,并提供了安全高效锂离子和锂聚合物电池充电所需的所有必需控制算法。通过搭配使用 bq500212A 发送器侧控制器,bq5105x 可为直接电池充电器解决方案提供完整的无线电源传输系统。通过使用近场感应式电力传输,嵌入在便携式器件内的接收器线圈能够接收发送器线圈所发出的电能。来自接收器线圈的交流信号继而被整流和调节以将电能直接应用到电池。为了稳定电能传输过程,建立了接收器到发送器的全局反馈机制。这个反馈使用 Qi v1.2 通信协议建立。
bq5105xB 器件在单个封装内集成了低阻抗同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制、充电器控制器及精准电压和电流环路。整个功率级(整流器与 LDO)均使用低阻抗 N-MOSFET(100mΩ 常用导通电阻)以确保高效率与低功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 符合 Qi v1.2 标准的 bq5105xB 高效无线电源接收器和电池充电器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2017年 8月 31日 |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
| 应用手册 | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 2014年 8月 6日 | ||||
| 产品概述 | 电源组充电器 IC | 英语版 | 2013年 8月 16日 | |||
| 用户指南 | bq51050BEVM-764, Integrated Wireless Power Li-Ion Charger Receiver (Rev. C) | 2013年 6月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
计算工具
SLUC629 — BQ5105XB NTC Calculator Tool
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00669 — 具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack™ 参考设计
TIDA-00669 是可提供无线充电器和电池管理的 BoosterPack™ 参考设计,可为任何 TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) 供电。这是一款高度集成的电源管理参考设计,非常适合低功耗应用。主要存储方法是使用外部锂聚合物可充电电池。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。