BQ40Z50RSMR-R1

正在供货

支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | RSM | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: BQ40Z50RSMR-R1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ40Z50RSMT-R1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

BQ40Z50-R1 的特性

  • 全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护
  • 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 高侧 N 通道保护场效应晶体管 (FET) 驱动
  • 充电或者静止状态时集成的电池均衡
  • 可编程保护特性的完全阵列
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电终止时间
    • CHG/DSG FET
    • 模拟前端 (AFE)
  • 精密的充电算法
    • 日本电子与信息技术工业协会 (JEITA)
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电池均衡
  • 支持 TURBO 升压模式
  • 支持电池跳变点 (BTP)
  • 诊断寿命数据监视器和黑匣子记录器
  • 发光二极管 (LED) 显示
  • 支持 2 线制系统管理总线 (SMBus) v1.1 接口
  • 安全散列算法 (SHA-1) 认证
  • 紧凑封装:32 导线四方扁平无引线 (QFN) (RSM)

应用

  • 笔记本/上网本
  • 医疗与测试设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

BQ40Z50-R1 的说明

bq40z50-R1 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。

bq40z50-R1 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。

bq40z50-R1 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。

bq40z50-R1 提供了基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护,可防止出现过压、欠压、过流、短路、过载和过热情况以及其他与电池组和电池相关的故障。

具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。

这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ40Z50RSMT-R1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息