封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
BQ34Z100-G1 的特性
- 支持锂离子、磷酸铁锂、PbA、镍氢和镍镉化学物质
- 对电压为 3V 至 65V 的电池使用已获得专利的 Impedance Track™ 技术估算容量
- 老化补偿
- 自放电补偿
- 支持的电池容量 高达 29Ah,并且提供标准配置选项
- 支持的充电和放电电流 高达 32A,并且提供标准配置选项
- 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
- 支持与主机系统的两线制 I2C 和 HDQ 单线制通信接口
- SHA-1/HMAC 认证
- 一个或者四个 LED 直接显示控制
- 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示
- 节能模式(典型电池组运行范围条件)
- 正常工作:< 145µA 平均电流
- 睡眠:< 84µA 平均电流
- 全睡眠:< 30µA 平均电流
- 封装:14 引脚 TSSOP
BQ34Z100-G1 的说明
BQ34Z100-G1 器件是适用于锂离子、铅酸、镍氢和镍镉电池的 Impedance Track™ 电量监测计,并且独立于电池串联配置工作。通过外部电压转换电路可轻松支持 3V 至 65V 的电池,此电路可通过自动控制来降低系统功耗。
BQ34Z100-G1 器件提供多个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或四个直接 LED 接口以及一个警报输出引脚。此外, BQ34Z100-G1 还支持外部端口扩展器,连接四个以上的 LED。