封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ27530-G1 的特性
- 适用于 1 节锂离子电池应用的电池电量监测计和充电器 控制器
- 驻留在系统主板上
- 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量监测计
- 可为准确续航时间预测建模电池放电曲线
- 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
- 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
- 具有可定制充电曲线的电池充电器控制器
- 基于温度的可配置充电电压和电流
- 可选运行状况 (SOH) 和多级充电曲线
- 无主机自主电池管理系统
- 减少了软件开销,提升了各平台间的可移植性同时缩短了 OEM 设计周期
- 提高了安全性
- 改善了运行时间
- 借助 Impedance Track 技术延长电池运行时间
- 能够对充电器终端进行更严格的精度控制
- 改进的再充电阈值
- 智能充电 - 定制的自适应充电曲线
- 基于 SOH 的充电器控制
- 温度水平充电 (TLC)
- 针对 bq2416x 单节开关模式电池充电器的电池充电器控制
- 独立充电解决方案
- 400kHz I2C™用于与系统微处理器端口相连接的接口
- 采用 15 引脚 NanoFree™封装
BQ27530-G1 的说明
德州仪器 (TI) 的 bq27530-G1 系统侧锂离子电池管理单元是一款微控制器外设,可提供针对单节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电量监测和充电控制。此器件只需很少的系统微控制器固件开发。与 bq2416x 单节开关模式充电器搭配使用,bq27530-G1 可管理一个嵌入式电池(不可拆卸)或一个可拆卸电池组。
bq27530-G1 使用获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和运行状况 (%) 等信息。