15-pin (YZF) package image

BQ27530YZFR-G1 正在供货

具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计

正在供货 可提供定制卷带
等同于: BQ27530YZFR-G1.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.159
100 249 US$1.892
250 999 US$1.327
1,000 + 99,999,999 US$1.069

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ27530YZFT-G1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$1.283 1 99 US$2.592 100 249 US$2.271 250 999 US$1.592 1,000 + 99,999,999 US$1.283

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

BQ27530-G1 的特性

  • 适用于 1 节锂离子电池应用的电池电量监测计和充电器 控制器
  • 驻留在系统主板上
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量监测计
    • 可为准确续航时间预测建模电池放电曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
  • 具有可定制充电曲线的电池充电器控制器
    • 基于温度的可配置充电电压和电流
    • 可选运行状况 (SOH) 和多级充电曲线
  • 无主机自主电池管理系统
    • 减少了软件开销,提升了各平台间的可移植性同时缩短了 OEM 设计周期
    • 提高了安全性
  • 改善了运行时间
    • 借助 Impedance Track 技术延长电池运行时间
    • 能够对充电器终端进行更严格的精度控制
    • 改进的再充电阈值
  • 智能充电 - 定制的自适应充电曲线
    • 基于 SOH 的充电器控制
    • 温度水平充电 (TLC)
  • 针对 bq2416x 单节开关模式电池充电器的电池充电器控制
    • 独立充电解决方案
  • 400kHz I2C™用于与系统微处理器端口相连接的接口
  • 采用 15 引脚 NanoFree™封装

BQ27530-G1 的说明

德州仪器 (TI) 的 bq27530-G1 系统侧锂离子电池管理单元是一款微控制器外设,可提供针对单节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电量监测和充电控制。此器件只需很少的系统微控制器固件开发。与 bq2416x 单节开关模式充电器搭配使用,bq27530-G1 可管理一个嵌入式电池(不可拆卸)或一个可拆卸电池组。

bq27530-G1 使用获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和运行状况 (%) 等信息。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.159
100 249 US$1.892
250 999 US$1.327
1,000 + 99,999,999 US$1.069

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ27530YZFT-G1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$1.283 1 99 US$2.592 100 249 US$2.271 250 999 US$1.592 1,000 + 99,999,999 US$1.283

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息