封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRZ) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27411-G1 的特性
- 单节串联锂离子电池电量监测计
- 驻留在电池组内
- 低值外部感测电阻器
(典型值 10mΩ) - 一次性可编程 (OTP) 配置非易失性存储器 (NVM)
- 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
- 400kHz I2C™串行接口
- 内部温度传感器或
主机报告温度
- 基于已获专利的 Impedance Track™技术
- 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
- 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
- 电池运行状态(老化)估算
BQ27411-G1 的说明
德州仪器 (TI) bq27411-G1 器件是一款电池电量计量解决方,适用于单节锂离子电池组。该器件要求最低配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM) 来避免系统处理器的初始化下载。
此款电量监测计采用针对电量计量、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电池容量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
该器件采用微型 12 引脚,2.50 mm × 4.00 mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,是空间受限型 应用的理想选择。