产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 16.2 Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 22 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 16.2 Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 22 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 80 13.006845 mm² 4.071 x 3.195
  • 峰值效率达 98.3% 的开关电容并联充电器,支持 1 节电池和 16A 快速充电
  • 具有可选双向 4:1、3:1、2:1 和 1:1 转换比的开关电容架构
  • 为 ACFET 栅极驱动提供栅极驱动信号
  • 可实现 <5µA 待机偏置电流的低功耗模式引脚
  • 支持宽输入电压范围
    • 高达 22V 的工作输入电压

    • 带可选外部 ACFET 时输入耐压最高可达 40V,不带外部 ACFET 时为 28V

  • 可实现安全运行的集成可编程保护功能
    • 通过外部 ACFET 实现最高可达 40V 的输入过压保护(VAC_OVP 和 VBUS_OVP)
    • 电池过压保护 (VBAT_OVP)
    • 输入过流保护 (IBUS_OCP)
    • 输出过压保护 (VOUT_OVP) 和过流保护 (IBAT_OCP)
    • 输入欠流保护 (IBUS_UCP),可检测适配器拔出并防止升压回退
    • 输入和输出短路保护(IBUS_RCP 和 IBUS_SCP)
    • 结点过热保护 (TDIE_FLT)
  • 用于系统优化的可编程设置
    • 中断和中断屏蔽
    • ADC 读数和配置
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 峰值效率达 98.3% 的开关电容并联充电器,支持 1 节电池和 16A 快速充电
  • 具有可选双向 4:1、3:1、2:1 和 1:1 转换比的开关电容架构
  • 为 ACFET 栅极驱动提供栅极驱动信号
  • 可实现 <5µA 待机偏置电流的低功耗模式引脚
  • 支持宽输入电压范围
    • 高达 22V 的工作输入电压

    • 带可选外部 ACFET 时输入耐压最高可达 40V,不带外部 ACFET 时为 28V

  • 可实现安全运行的集成可编程保护功能
    • 通过外部 ACFET 实现最高可达 40V 的输入过压保护(VAC_OVP 和 VBUS_OVP)
    • 电池过压保护 (VBAT_OVP)
    • 输入过流保护 (IBUS_OCP)
    • 输出过压保护 (VOUT_OVP) 和过流保护 (IBAT_OCP)
    • 输入欠流保护 (IBUS_UCP),可检测适配器拔出并防止升压回退
    • 输入和输出短路保护(IBUS_RCP 和 IBUS_SCP)
    • 结点过热保护 (TDIE_FLT)
  • 用于系统优化的可编程设置
    • 中断和中断屏蔽
    • ADC 读数和配置
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC

BQ25996 是一款峰值效率为 98.3% 的 16A 电池充电解决方案,采用两相开关电容结构,适用于 1 节锂离子电池。开关电容架构允许根据转换器模式和输入电压,将电缆电流降至充电电流的四分之一、三分之一或二分之一,从而降低电缆功耗并限制温升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ25790 等主充电器一起使用时,系统能够以超低功耗从预充电模式切换至恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV) 和终端模式,实现快速充电。

BQ25996 还支持通过内部 MOSFET 进行旁路模式充电。

该器件支持控制和驱动外部 N-FET,或驱动以 CMSRC 调节引脚为基准的单个 N-FET。

BQ25996 是一款峰值效率为 98.3% 的 16A 电池充电解决方案,采用两相开关电容结构,适用于 1 节锂离子电池。开关电容架构允许根据转换器模式和输入电压,将电缆电流降至充电电流的四分之一、三分之一或二分之一,从而降低电缆功耗并限制温升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ25790 等主充电器一起使用时,系统能够以超低功耗从预充电模式切换至恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV) 和终端模式,实现快速充电。

BQ25996 还支持通过内部 MOSFET 进行旁路模式充电。

该器件支持控制和驱动外部 N-FET,或驱动以 CMSRC 调节引脚为基准的单个 N-FET。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 I2 C 控制的 BQ25996 单节电池 16A 开关电容并联电池充电器 数据表 PDF | HTML 2026年 6月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

BQ25996-DESIGN BQ25996 Full Datasheet and other information are available by request.

BQ25996 Full Datasheet and other information are available by request.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 80 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频