封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25895M 的特性
- 高效 1.5MHz 开关模式降压充电
- 2A 充电电流下的充电效率为 93%;3A 充电电流下的充电效率为 91%
- 针对高电压输入 (9V/12V) 进行优化
- 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
- 升压模式操作,可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器, 输出电流高达 3.1A
- 5V/1A 输出时的升压效率为 93%
- 支持低至 2.5V 的电池
- 针对轻载效率支持仅 PWM 或 PFM/PWM 控制
- 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
- 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
- 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
- 输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
- 通过高达 14V 的输入电压限制进行最大功率跟踪,适用于各类适配器
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
- 借助 11mΩ 电池放电 MOSFET 实现超高的电池放电效率,放电电流高达 9A
- 集成 ADC,用于系统监视 (电压、温度和充电电流)
- BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
- 12µA 低电池漏电流,支持运输模式
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 用于充电模式和升压模式的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25895M 的说明
BQ25895M 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。此类器件支持高输入电压快速充电。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。