封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSN) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25700A 的特性
- 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
- 3.5V 至 24V 输入工作电压
- 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
- 在降压和升压操作之间进行无缝转换
- 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
- 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
- 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
- 输入和电池电流监控器
- 系统功率监控器,符合 IMVP8
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
- 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
- 输出电流限制高达 6.35A
- 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
- 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
- SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
- 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
- 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
- 高精度调节和监控
- ±0.5% 充电电压调节
- ±2% 输入/充电电流调节
- ±2% 输入/充电电流监控
- ±5% 功率监控器
- 安全性
- 热关断
- 输入、系统、电池过电压保护
- MOSFET 电感过流保护
- 低电池静态电流
- 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
- 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
- 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN
BQ25700A 的说明
bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。
NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。
在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。
在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。
bq25700A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。