封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25618 的特性
- 单芯片解决方案,可以通过适配器或电池为可穿戴附件充电
- 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 0.5A 时充电效率为 95.5%,1A 时充电效率为 94.5%
- ±0.5% 充电电压调节(10mV 阶跃)
- 充电电压、电流和温度阈值的 I2C 可编程 JEITA 曲线
- 高精度低终止电流 20mA±10mA
- 2.5 x 2.0 x 1.0mm3 的小电感器尺寸
- 输出范围为 4.6V 至 5.15V 的升压模式
- 在 1A 输出下具有 94% 的升压效率
- 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
- PMID_GOOD 引脚控制外部 PMOS FET,用于针对故障情况提供保护
- 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
- 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入额定值为 22V
- 通过 I2C(100mA 至 3.2A,100mA/阶跃) 实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
- 通过 高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
- 通过 VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
- 灵活的 I2C 配置和自主充电,可实现出色的系统性能
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
- 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
- 提供用于运输模式的 BATFET 控制,以及使用和不使用适配器的完全系统复位功能
- 运输模式下具有 7µA 低电池泄漏电流
- 在系统待机时具有 9.5µA 的低电池泄漏电流
- 高精度电池充电曲线
- ±6% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 远程电池检测,可更快地进行充电
- 用于电池完全充电的可编程充电完成计时器
- 安全相关认证:
- 经 IEC 62368-1 CB 认证
BQ25618 的说明
BQ25618/619 将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中。该器件为开关充电器提供了业界最低的终端电流,从而以最大电池容量为可穿戴设备充电。BQ25618/619 具有出色的低静态电流,可在运输模式下将电池泄漏降低至 6uA,从而节约电池电量,将器件的货架期延长一倍。BQ25619 采用 4x4 QFN 封装,以便于布局。BQ25618 采用 2.0x2.4mm2 WCSP 封装,以支持空间受限的设计。