BQ2005STR

最晚可采购期限

用于双电池组有序充电的开关模式镍镉电池/镍氢电池充电器 | DW | 20 | -20 to 70

最晚可采购期限 可提供定制卷带
等同于: BQ2005STR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
BQ2005STR 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

BQ25172DSGR 正在供货 采用 QFN 封装的 0.8A、1 至 6 节镍氢电池独立线性充电器 | DSG | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ2005S 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 BQ2005 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) -20 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

BQ2005 的特性

  • Sequential fast charge and conditioning of two NiCd or NiMH nickel cadmium or nickel-metal hydride battery packs
  • Hysteretic PWM switch-mode current regulation or gated control of an external regulator
  • Easily integrated into systems or used as a stand-alone charger
  • Pre-charge qualification of temperature and voltage
  • Direct LED outputs display battery and charge status
  • Fast-charge termination by V, maximum voltage, maximum temperature, and maximum time
  • Optional top-off and pulse-trickle charging

BQ2005 的说明

The bq2005 Fast-Charge IC provides comprehensive fast charge control functions together with high-speed switching power control circuitry on a monolithic CMOS device for sequential charge management in dual battery pack applications.

Integration of closed-loop current control circuitry allows the bq2005 to be the basis of a cost-effective solution for stand-alone and system-integrated chargers for batteries of one or more cells.

Switch-activated discharge-before-charge allows bq2005-based chargers to support battery conditioning and capacity determination.

High-efficiency power conversion is accomplished using the bq2005 as a hysteretic PWM controller for switch-mode regulation of the charging current. The bq2005 may alternatively be used to gate an externally regulated charging current.

Fast charge may begin on application of the charging supply, replacement of the battery, or switch depression. For safety, fast charge is inhibited unless/until the battery temperature and voltage are within configured limits.

Temperature, voltage, and time are monitored throughout fast charge. Fast charge is terminated by any of the following:

  • Rate of temperature rise (t)
  • Negative delta voltage (-V)
  • Maximum voltage
  • Maximum temperature
  • Maximum time

After fast charge, optional top-off and pulsed current maintenance phases are available.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ2005S 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息