BQ2002CSNTR

最晚可采购期限

具有负 dV、PVT 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 | D | 8 | 0 to 70

最晚可采购期限 可提供定制卷带
等同于: BQ2002CSNTR.B, BQ2002CSNTRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
BQ2002CSNTR 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

BQ25172DSGR 正在供货 采用 QFN 封装的 0.8A、1 至 6 节镍氢电池独立线性充电器 | DSG | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ2002CSN 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 BQ2002C 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

BQ2002C 的特性

  • Fast charge of nickel cadmium
    or nickel-metal hydride batteries
  • Direct LED output displays charge status
  • Fast-charge termination by -.V, maximum voltage,
    maximum temperature, and maximum time
  • Internal band-gap voltage reference
  • Selectable pulse-trickle charge rates
  • Low-power mode
  • 8-pin 300-mil DIP or 150-mil SOIC

BQ2002C 的说明

The bq2002C Fast-Charge IC is a lowcost CMOS battery-charge controller providing reliable charge termination for both NiCd and NiMH battery applications. Controlling a current-limited or constant-current supply allows the bq2002C to be the basis for a cost effective stand-alone or system-integrated charger. The bq2002C integrates fast charge with pulsed-trickle control in a single IC for charging one or more NiCd or NiMH battery cells.

Fast charge is initiated on application of the charging supply or battery replacement. For safety, fast charge is inhibited if the battery temperature and voltage are outside configured limits.

Fast charge is terminated by any of the following:

  • Peak voltage detection (PVD)
  • Negative delta voltage (–ΔV)
  • Maximum voltage
  • Maximum temperature
  • Maximum time

After fast charge, the bq2002C pulsetrickles the battery per the preconfigured limits. Fast charge may be inhibited using the INH pin. The bq2002C may also be placed in low standby-power mode to reduce system power consumption.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ2002CSN 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息