封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (ABL) | 161 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 176 | JEDEC TRAY (5+1) |
AWR6843 的特性
- FMCW 收发器
- 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 60GHz 至 64GHz 的覆盖范围,具有 4GHz 的连续带宽
- 四个接收通道
- 三个发送通道
- 支持 6 位移相器
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率:12dBm
- RX 噪声系数:
- 12dB
- 1MHz 时的相位噪声:
- –93dBc/Hz
- 内置校准和自检
- 基于 Arm Cortex-R4F 的无线电控制系统
- 内置固件 (ROM)
- 针对工艺和温度进行自校准的系统
- 在符合功能安全标准的器件上提供嵌入式自监控,无需主机处理器参与
- 用于高级信号处理的 C674x DSP(仅限 AWR6843)
- 用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器
- 存储器压缩
- 用于物体检测和接口控制的 Arm® Cortex®-R4F 微控制器
- 支持自主模式(从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 具有 ECC 的内部存储器
- AWR6843:1.75MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB)、DSP L1RAM (64KB) 和 L2 RAM (256KB) 以及 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
- AWR6443:1.4MB,分为 MSS 程序 RAM (512KB)、MSS 数据 RAM (192KB) 和 L3 雷达数据立方体 RAM (768KB)
- 技术参考手册包括允许的大小修改
- 为用户应用提供的其他接口
- 多达 6 个 ADC 通道(低采样率监控)
- 多达 2 个 SPI 端口
- 多达 2 个 UART
- 2 个 CAN-FD 接口
- I2C
- GPIO
- 用于原始 ADC 数据和调试仪表的双通道 LVDS 接口
- 器件安全(在部分器件型号上)
- 支持经过身份验证和加密的安全引导
- 具有密钥撤销功能的客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、非对称密钥(最高 RSA-2K)
- 加密软件加速器 – PKA、AES(最高 256 位)、SHA(最高 256 位)、TRNG/DRGB
-
符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 文档有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-D 级要求
- 硬件完整性高达 ASIL-B 级
- 安全相关认证
- 经 TUV SUD 进行 ISO 26262 认证达到 ASIL B 级
- 也提供非功能安全型号
- 符合 AEC-Q100 标准
- 电源管理
- 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
- I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
- 时钟源
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
- 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
- 轻松的硬件设计
- 0.65mm 间距、161 引脚 10.4mm × 10.4mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 小解决方案尺寸
- 运行条件:
- 结温范围为 –40°C 至 125°C
AWR6843 的说明
该 AWR 器件是一款能够在 60GHz 至 64GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,并且在超小封装中实现了出色的集成度。这是适用于汽车领域低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。 当前提供多种符合汽车标准的型号,包括功能安全合规型器件和非功能安全器件。