266-pin (ALT) package image

AWR2943ABGALTRQ1 正在供货

适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AWR2943ABGALTRQ1.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$36.644
100 249 US$32.572
250 999 US$26.776
1,000 + 99,999,999 US$23.950

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AWR2943ABGALTQ1 正在供货
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$25.950 1 99 US$39.704 100 249 US$35.292 250 999 US$29.012 1,000 + 99,999,999 US$25.950

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (ALT) | 266
工作温度范围 (°C) -40 to 140
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AWR2944 的特性

  • FMCW 收发器
    • 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有超过 4GHz 的连续带宽
    • PCB 到天线接口有 4 个接收通道和 3–4 个发送通道(AWR2943 具有 3 个通道,AWR2944 具有 4 个通道)
    • 每发送通道一个移相器
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
    • TX 功率
      • 13.5dBm
    • RX 噪声系数
      • 12dBm
    • 1MHz 时的相位噪声
      • -96dBc/Hz(76GHz 至 77GHz)
      • -95dBc/Hz(76GHz 至 81GHz)
  • 内置校准和自检

    • 内置固件 (ROM)
    • 针对工艺和温度进行自校准的系统
  • 处理元件
    • Arm Cortex-R5F 内核(支持锁步操作)@300MHz
    • TI 数字信号处理器 C66x @360MHz (AWR2944/AWR2943)
    • 用于 FFT、对数幅度、存储器压缩等运算的 TI 雷达硬件加速器 (HWA2.1)。
    • 用于数据移动的多个 EDMA 实例
  • 主机接口
    • 2 个 CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII 以太网 (AWR2944/AWR2943)
  • 支持串行闪存接口(从 QSPI 闪存加载用户应用)
  • 为用户应用提供的其他接口
    • 多达 9 个 ADC 通道
    • 2 个 SPI
    • 4 个 UART
    • I2C
    • GPIO
    • 3 个 EPWM
    • 用于原始 ADC 数据和调试仪表的四通道 Aurora LVDS 接口 (AWR2944/AWR2943)
    • CSI2 Rx 接口可回放捕获的数据 (AWR2944/AWR2943)
  • 片上 RAM
    • 3.5MB 至 4MB(AWR2944LC 具有 3MB,AWR2943 具有 3.5MB,而 AWR2944 具有 4MB)
    • 存储器空间在 DSP、MCU 和共享 L3 之间分配
  • 器件安全(在部分器件型号上)
    • 可编程的嵌入式硬件安全模块 (HSM)
    • 支持经过身份验证和加密的安全引导
    • 客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、具有密钥撤销功能的非对称密钥(最高 RSA-4K 或 ECC-512)
    • 加密硬件加速器:带 ECC 的 PKA、AES(最高 256 位)、SHA(最高 512 位)、TRNG/DRGB
  • 以功能安全合规型为目标
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 高级特性
    • 嵌入式自监控,无需使用外部处理器
    • 嵌入式干扰检测功能
  • 电源管理
    • 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
    • LVCMOS IO 支持 3.3V 和 1.8V 双电压
  • 时钟源
    • 具有内部振荡器的 40MHz 晶体
    • 支持频率为 40MHz 的外部振荡器
    • 支持外部驱动、频率为 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
  • 有效的电源管理
    • 使用建议的 LP87745-Q1 电源管理 IC (PMIC)
      • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
      • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例
  • 成本更低的硬件设计
    • 0.65mm 间距、12mm × 12mm 覆晶 BGA 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
    • 小解决方案尺寸
  • 支持汽车运行温度范围
    • 工作结温范围:–40°C 至 140°C

AWR2944 的说明

AWR294x 是一款单芯片毫米波传感器,由能够在 76GHz 至 81GHz 频段内工作的 FMCW 收发器、雷达数据处理元件和车载网络外围器件构成。AWR294x 采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,能够在小型封装中以超低 BOM 数量实现出色的集成度。AWR294x 器件设计用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺可实现具有集成 PLL、VCO、混频器和基带 ADC 的单片实施 3-4 TX、4 RX 系统。DSP 子系统 (DSS) 中集成了 TI 的高性能 C66x DSP,可用于处理雷达信号。该器件包含一个无线电处理器子系统 (RSS),该子系统负责雷达前端配置、控制和校准。在主要子系统 (MSS) 中,该器件实现了一个用户可编程的 Arm Cortex-R5F 处理器,允许自定义控制和汽车接口应用。硬件加速器块 (HWA 2.1) 通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、扩展和压缩)来对 DSS 和 MSS 进行补充。这会节省 DSS 和 MSS 上的 MIPS,为自定义应用和更高级别的算法腾出了资源。

器件中还提供了硬件安全模块 (HSM)(仅适用于安全器件型号)。HSM 由可编程 Arm Cortex-M4 内核和必要的基础设施组成,用于在器件内提供安全的操作区域。

简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。

此外,AWR294x 作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 硬件和软件参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$36.644
100 249 US$32.572
250 999 US$26.776
1,000 + 99,999,999 US$23.950

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AWR2943ABGALTQ1 正在供货
包装数量 | 包装 168 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$25.950 1 99 US$39.704 100 249 US$35.292 250 999 US$29.012 1,000 + 99,999,999 US$25.950

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息