AMC7932FPHPR

正在供货

具有多通道 ADC、双极 DAC 和温度传感器的 32 通道 12 位模拟监测器和控制器 | PHP | 48 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7932FPHPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC7932FPHPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC7932 的特性

  • 32 个单调性 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10V 至 0V、 –5V 至 0V、0V 至 5V 和 0V 至 10V
    • 高电流驱动能力
    • 自动范围检测器
  • FlexIO 引脚;可配置的 ADC 和 GPIO
    • AMC7932:6 个 FlexIO 引脚
    • AMC7932F:5 个 FlexIO 引脚
  • 12 位,250kSPS SAR ADC
    • 输入范围:0 V 到 5 V 和 0 V 到 2.5 V
    • 可编程超限报警
  • 通用 I/O (GPIO)
  • 内置时序控制特性
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C(最大值)
    • 分辨率:0.0625°C
  • 与 SPI 兼容的接口:1.65V 至 5.5V 工作电压
    • AMC7932:3 线模式
    • AMC7932F:4 线模式
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C

AMC7932 的说明

AMC7932 是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7932 包含 32 个 12 位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用 12 位模数转换器 (ADC)。AMC7932 的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使其成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。

器件包括灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为 ADC 的模拟输入或具有两个可用选项的 GPIO:AMC7932(6 个 FlexIO 引脚)和 AMC7932F(5 个 FlexIO 引脚)。通过 3 线 (AMC7932) 或 4 线 (AMC7932F) SPI 兼容接口与器件进行通信。

AMC7932 具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC7932FPHPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息