AMC7908RHBR

正在供货

具有输出开关的 8 通道、100mA 电流驱动双极功率放大器监控器和控制器 | RHB | 32 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7908RHBR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

AMC7908 的特性

  • 8 个模拟输出
    • 8 个单调 DAC:1.22mV 分辨率
    • 自动配置的输出范围:
      • 正输出电压:0V 至 10V
      • 负输出电压:-10V 至 0V
    • 高电流驱动能力
    • 高容性负载容差
  • 输出开/关控制开关
    • 快速开关
    • 低电阻
  • 多通道 ADC 监测器
    • 2 个高压外部输入:0V 至 85V
    • 2 个高侧电流检测放大器:高达 85V 的共模范围
    • 本地温度传感器:±2.5°C 的精度
  • 用于启动和关断事件的输出序列控制
  • 内部 2.5V 基准
  • SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.65V 至 3.6V
    • SPI:4 线接口
    • I2C:16 个目标地址
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:-40°C 至 +150°C

AMC7908 的说明

AMC7908 是一款高度集成的功率放大器 (PA) 监测和控制器件,能够监控温度、电流和电压。

AMC7908 偏置控制器基于八个具有可编程输出范围的数模转换器 (DAC)。八个栅极偏置输出通过专用控制引脚来开启和关闭。栅极偏置开关旨在提供快速响应,可实现正确的电源时序控制,并保护 GaAs 和 GaN 等耗尽型晶体管。

AMC7908 监控器基于高精度的多通道模数转换器 (ADC)。该器件集成了两个高压输入、两个高侧电流检测放大器和一个高精度片上温度传感器。

AMC7908 具有高功能集成度和宽工作温度范围特性,因此非常适合用作射频通信系统中功率放大器的一体化偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。