AMC7836IPAPRG4

正在供货

高密度、12 位模拟监视和控制解决方案双极 DAC | PAP | 64 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7836IPAPRG4.A, AMC7836IPAPRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC7836 的特性

  • 16 个单调性 12 位 DAC
    • 可选范围:–10V 至 0V、–5V 至 0V、0V 至 5V、0V 至 10V
    • 高电流驱动能力:高达 ±15mA
    • 自动范围检测器
    • 可选钳位电压
  • 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
    • 21 个外部模拟输入
      • 16 个双极输入:-12.5V 至 12.5V
      • 5 个高精度输入:0V 至 5V
    • 可编程超限报警
  • 2.5V 内部电压基准
  • 内部温度传感器
    • 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 兼容串行外设接口 (SPI) 的低功耗串行接口
    • 4 线制模式,运行电压为 1.8V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 PowerPAD™IC 封装

AMC7836 的说明

AMC7836 是一款高度集成的低功耗、模拟监视和控制解决方案。该器件包含一个 21 通道 12 位模数转换器 (ADC)、16 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)、8 个 GPIO、一个内部基准电压以及一个本地温度传感器通道。该器件的高度集成特性显著减少组件数量,同时简化了闭环系统设计,因此非常适合 对电路板空间、 尺寸和低功耗严格要求的多通道应用。

该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围等诸多优势,因此适合用作多通道射频 (RF) 通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化、低成本偏置控制电路。凭借灵活的 DAC 输出范围,该器件可用作适用于多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置解决方案。AMC7836 功能集对通用监视器和控制系统而言同样有益。

为满足 各类应用 对不同通道数、 附加特性、或转换器分辨率的需求,德州仪器 (TI) 提供了完备的模拟监视和控制 (AMC) 产品系列。更多信息,敬请访问 www.ti.com.cn/amc。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息