AMC60804TYBHR

正在供货

具有四通道电流和电压输出 DAC 以及多通道 ADC 的光学收发器控制器 | YBH | 36 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC60804TYBHR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

AMC60804T 的特性

  • 四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源余量:200 mV/200 mA
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选的满量程输出范围: –5V、–2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 高电流驱动能力:±50mA
  • 多通道 12 位、1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:电压范围为 2.5V 至 5V
    • 四个 IDAC 电压监测通道
    • 四个 VDAC 电流监测通道
    • 可编程序列发生器
    • 可编程超限报警
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 电源和温度故障警报
  • SPI 和 I 2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4 线接口
    • I 2C:四个目标地址
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC60804T 的说明

AMC60804T 是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。

AMC60804T 包括四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC) 和四个 12 位电压输出 DAC (VDAC),具有可编程输出范围。该器件还包括一个用于内外部信号监测的 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC60804T VDAC 可在正负输出范围内运行,能够拉出和灌入高达 50mA 的电流,是偏置光学调制器的理想选择。此外, AMC60804T IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低功率耗散。IDAC 无需使用外部元件来偏置激光二极管。 AMC60804T 将四个 VDAC 和四个 IDAC 集于一身,可实现电吸收调制激光器的精确偏置。

AMC60804T 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,以及一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能测量 IDAC 引脚的电压以及由 VDAC 拉出或灌入的电流,从而能够监控输出。

AMC60804T 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围特性使其非常适用于光模块一体化控制电路。