AMC60304YBHT

正在供货

具有 200mA IDAC 和多通道 ADC 的光学收发器监控器和控制器 | YBH | 36 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC60304YBHT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC60304YBHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AMC60304 的特性

  • 四个 12 位电流输出 DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
  • 多通道 12 位、1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 输入范围
    • 四个 IDAC 电压监测通道
    • 可编程序列发生器
    • 可编程超限报警
  • 内部 2.5V 基准电压
  • 电源和温度故障警报
  • SPI 和 I2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4 线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC60304 的说明

AMC60304 是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,经优化可实现大电流输出。该器件包含四个 12 位电流输出数模转换器 (IDAC)、一个 12 位 1MSPS 模数转换器 (ADC)、电源和温度警报监控器以及一个高精度内部基准。

AMC60304 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和超低的功率耗散。这些 IDAC 无需外部元件即可提供准确的电流偏置。

AMC60304 还包含四个多路复用到 ADC 的输入引脚,并包含一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件非常适用于接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测。ADC 还能够测量 IDAC 引脚上的电压,从而能够监控这些输出。

AMC60304 的低功耗、高集成度、超小尺寸和宽工作温度范围使其非常适用于光模块一体化控制电路。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC60304YBHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息