封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
AMC1106E05 的特性
- ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
- 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
- 出色的直流性能,支持系统级高精度检测:
- 失调误差和温漂:±50 µV,±1 µV/°C(最大值)
- 增益误差和温漂:±0.2%,±40 ppm/°C(最大值)
- 3.3V 运行电压,可降低隔离栅两侧的功率耗散
- 系统级诊断 特性
- 高电磁场抗扰度
(参见《ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度》应用报告) - 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01 标准的 5657 VPK 基本型隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 4000VRMS 隔离
- CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、
IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
AMC1106E05 的说明
AMC1106 是一款精密 Δ-Σ 调制器,此调制器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离层隔开。
AMC1106 的输入级针对直接连接到分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化,通常用于多相电量计,可实现出色的交流和直流性能。该器件具有 ±50mV 的低输入电压范围,支持使用具有较小电阻值的分流电阻器来最大限度地降低功率耗散。利用适当的数字滤波器消除 AMC1106 的输出位流。MSP430F67x、TMS320F2807x 和 TMS320F2837x 微控制器以及 AMC1210 均集成了这些数字滤波器,可实现与 AMC1106 的无缝运行。
在高侧,调制器由
3.3V 或 5V 电源 (AVDD) 供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。
AMC1106 额定扩展工业运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。