封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (ABC) | 760 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 60 | EIAJ TRAY (5+1) |
AM5718 的特性
- Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
- C66x 浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
- 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
- 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
- 高达 512KB 的片上 L3 RAM
- 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
- DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
- 最高支持 DDR3-1333 (667MHz)
- 高达 2GB 的单芯片选择
- 2 个 Arm® Cortex®-M4 双核协处理器(IPU1 和 IPU2)
- IVA-HD 子系统
- 针对 H.264 编解码器的 4K @ 15fps 编码和解码支持
- 其他编解码器高达 1080p60
- 显示子系统
- 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
- 多个视频输入和视频输出
- 2D 和 3D 图形
- 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
- HDMI™ 编码器:HDMI 1.4a,符合 DVI 1.0 标准
- 2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
- 加速器 (BB2D) 子系统
- Vivante™ GC320 内核
- 视频处理引擎 (VPE)
- 可提供单核 PowerVR® SGX544 3D 图像处理单元 (GPU)
- 一个视频输入端口 (VIP) 模块
- 支持多达 4 个复用输入端口
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
- 以太网子系统
- 16 个 32 位通用计时器
- 32 位 MPU 看门狗计时器
- 五个高速集成电路间 (I2C) 端口
- HDQ™/1-Wire® 接口
- 10 个可配置 通用串行异步收发器 (UART)/红外数据协会 (IrDA)/信道冲激响应 (CIR) 模块
- 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
- 四路 SPI 接口 (QSPI)
- 第 2 代 SATA 接口
- 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
- 超高速 USB 3.0 双角色设备
- 高速 USB 2.0 双角色设备
- 4 个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC/SD/SDIO)
- 具有两个 5Gbps 通道的 PCI Express® 3.0 子系统
- 1 个符合 Gen2 标准的双通道端口
- 或 2 个符合 Gen2 标准的单通道端口
- 双控制器局域网 (DCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- MIPI® CSI-2 摄像头串行接口
- 多达 215 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 电源、复位和时钟管理
- 片上调试,采用 CTool 技术
- 28nm CMOS 技术
- 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ABC)
AM5718 的说明
AM571x Sitara Arm 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。
AM571x 器件是一套极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可在各类应用发挥较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设组完美融合。
可编程性通过单核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 及 Neon™ 扩展和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核实现。借助 Arm 处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的视觉算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、和可查看源代码执行情况的调试界面等。
AM571x Sitara Arm 处理器系列符合 AEC-Q100 标准。