封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
AM26LV32E 的特性
- 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
- 由 3.3V 单电源供电运行
- 开关频率高达 32MHz
- RS422 总线引脚的 ESD 保护 (参阅 ESD 等级)
- 低功率损耗:27mW(典型值)
- 开路失效防护
- 具有 ±200mV 灵敏度的 ±7V 共模输入电压范围
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源(使能输入)
- 输入迟滞:35 mV(典型值)
- 与 AM26C32、AM26LS32 引脚兼容
- I off 支持局部断电模式运行
AM26LV32E 的说明
AM26LV32E 器件由四个差分线路接收器组成,且具有三态输出。该器件旨在以较小的电源电压满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 驱动器的要求。这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。AM26LV32E 具有失效防护电路,该电路可防止该器件在接收器输出端放置未知电压信号。在开路失效防护中,会在相应的输出端产生高电平状态。该器件支持使用 I off 的局部断电应用。I off 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。