封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
AM26LV32 的特性
- 开关频率高达 32MHz
- 由 3.3V 单电源供电
- 超低功耗:27mW(典型值)
- 开路、短路及终止 失效防护
- 具有 ±200mV 灵敏度的 −0.3V 至 5.5V 共模范围
- 接受具有 3.3V V CC 的 5V 逻辑输入
- 输入迟滞:50mV(典型值)
- 32MHz 具有四个接收器时为 235mW
- 与 AM26C32 和 AM26LS32 引脚对引脚兼容
AM26LV32 的说明
AM26LV32 器件是一款具有三态输出的 BiCMOS 四路差分线路接收器,其设计类似于 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 接收器,但由于电源电压降低,共模电压范围减小。
这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。每个器件都具有高输入阻抗、用于提高抗噪能力的输入滞后,以及在 −0.3V 至 5.5V 的共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。当输入开路时,输出处于逻辑高电平状态。
AM26LV32C 的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内工作。AM26LV32I 的特点是可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作。