封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
AM26LV31E 的特性
- 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
- 由单个 3.3V 电源供电
- 为 RS422 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
- 开关频率高达 32MHz
- 传播延迟时间:8ns(典型值)
- 脉冲偏移时间:500ps(典型值)
- 高输出驱动电流:±30mA
- 受控上升和下降时间:5ns(典型值)
- 100Ω 负载时的差分输出电压:2.6V(典型值)
- 支持 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 驱动器输出短路保护电路
- 无干扰上电和断电保护
- 封装选项:SO、SOIC、TSSOP、VQFN
AM26LV31E 的说明
AAM26LV31E 是一款具有三态输出的四路差分线路驱动器。此驱动器具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件能够以较小的电源电压满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 驱动器的要求。
这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。输出端可提供很高的电流,从而驱动双绞线传输线路等平衡线路,并在关断情况下提供高阻抗。
AM26LV31EI 的工作温度范围是 -40°C 至 +85°C。