封装信息
| 封装 | 引脚 CFP (W) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 25 | TUBE |
AM26LS31M 的特性
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU 的要求
- 由 5V 单电源供电运行
- TTL 兼容
- 互补输出
- 在断电情况下具有高输出阻抗
- 互补输出使能输入
- 提供已通过 MIL-PRF-38535 认证的选项 (M):所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
AM26LS31M 的说明
AM26LS31CN-E 系列器件是四路互补输出线路驱动器,可满足 ANSI TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT)建议 V.11 的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效使能和低电平有效使能(G、G)输入。低功耗肖特基电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。