封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
AM26C31 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
- 低功耗,ICC = 100µA(典型值)
- 由 5V 单电源供电运行
- 高速,tPLH = tPHL = 7ns(典型值)
- 低脉冲失真,tsk(p) = 0.5ns(典型值)
- 在断电情况下具有高输出阻抗
- 经改进可替代 AM26LS31 器件
- 可用于 Q 级温度汽车
- 高可靠性汽车应用
- 配置控制和打印支持
- 通过汽车标准鉴定
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
AM26C31 的说明
AM26C31 器件是一款具有互补输出的差分线路驱动器,可满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT)的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。所有四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效 (G) 或低电平有效 (G) 使能输入。BiCMOS 电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。
AM26C31C 器件可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行,AM26C31I 器件可在 -40°C 至 +85° C 的温度范围内运行。AM26C31Q 器件可在 –40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围内运行,AM26C31M 器件可在 –55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内运行。