产品详情

Applications Avionics & Defense, Communications and Telecom, General purpose, Industrial, Radar, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 4 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 100 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, Communications and Telecom, General purpose, Industrial, Radar, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 4 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 100 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (AQC) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ANG) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 6GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 8T8R:800MHz。
    • 4T4R:1600MHz
    • 2T2R:2400MHz
  • 射频频率范围:高达 7.4GHz
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的外部时钟支持
  • 数字数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 快速启动时间选项:<500ms
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道 (AFE8108)/四通道 (AFE8104) RF 采样 6GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 8T8R:800MHz。
    • 4T4R:1600MHz
    • 2T2R:2400MHz
  • 射频频率范围:高达 7.4GHz
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的外部时钟支持
  • 数字数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 快速启动时间选项:<500ms
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE810x 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了八个 (AFE8108)/四个 (AFE8104) RF 采样发送器链和八个 (AFE8108)/四个 (AFE8104) RF 采样接收器链。

每个接收器链包括一个 6GSPS ADC(模数转换器)、两个数字峰值检测器以辅助外部自主自动增益控制器和用于设备可靠性保护的 RF 过载检测器。单通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz 的信号带宽(这是在 8 通道模式下,而在 4 通道模式下为 1600MHz,在 2 通道模式下为 2400MHz)。

每个发送器链都包含一个数字上变频器 (DUC),支持高达 800MHz (8T)、1600MHz (4T) 或 2400MHz (2T) 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。

AFE810x 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了八个 (AFE8108)/四个 (AFE8104) RF 采样发送器链和八个 (AFE8108)/四个 (AFE8104) RF 采样接收器链。

每个接收器链包括一个 6GSPS ADC(模数转换器)、两个数字峰值检测器以辅助外部自主自动增益控制器和用于设备可靠性保护的 RF 过载检测器。单通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz 的信号带宽(这是在 8 通道模式下,而在 4 通道模式下为 1600MHz,在 2 通道模式下为 2400MHz)。

每个发送器链都包含一个数字上变频器 (DUC),支持高达 800MHz (8T)、1600MHz (4T) 或 2400MHz (2T) 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供 AFE810x 系列的完整数据表和设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE8104、AFE8108 具有 12GSPS DAC 和 6GSPS ADC 的 7.4GHz 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE8108EVM — AFE8108 评估模块

AFE8128 评估模块 (EVM) 是用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE812x 系列集成式射频采样收发器的评估板。AFE8128 器件支持多达 8 条发送通道、8 条接收通道和两条反馈通道 (8T8R2F)。该器件集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE8128 器件集成了八个符合 JESD204B/C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够在 NRZ 模式下以高达 32Gbps 的速率发送和接收数字数据。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (AQC) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ANG) 400 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频