AFE8010IALK

正在供货

具有 4GSPS ADC 的 10 接收 (RX) 100MHz 至 7.1GHz 射频采样 AFE | ALK | 400 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-220C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

更多 AFE8010 信息

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE8010 的特性

  • 申请完整数据表
  • AFE80xx 版本:
    • AFE8000:8 TX,10 RX
    • AFE8004:4 TX,4 RX
    • AFE8010:10 RX
  • 12GSPS 射频采样 DAC
  • 4GSPS 射频取样 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX:800MHz(8 通道)或 1.2GHz(4 通道)
    • RX:800MHz(8 通道)或 400MHz(8 通道)+ 800MHz(2 通道)
  • 射频频率范围:
    • TX:5MHz 至 7.125GHz
    • RX:100MHz 至 7.125GHz

  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:25dB 范围,1dB 步进
  • 单频带或双频带 DUC、DDC
  • 每链两个 NCO,支持快速频率切换
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE8010 的说明

AFE8000 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了 8 个射频采样 DAC 和 10 个射频采样 ADC。可提供引脚和编程兼容的低通道数版本(具有 4TX 和 4RX 通道的 AFE8004、具有 10RX 通道的 AFE8010),用于实现可扩展的系统设计。

每个接收器 (RX) 链包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 4GSPS ADC(模数转换器)。10 个 ADC 连接到 8 个接收器路径(1RX 至 8RX)和 2 个反馈路径(1FB 和 2FB)。RX 和 FB 之间的 ADC 是相同的,但数字下变频器路径不同(FB 路径具有更宽的带宽,可用作接收器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单频带或双频带数字下变频器 (DDC) 可提供高达 800MHz(8 通道),或 400MHz(8 通道)和 800MHz(2 通道)的信号带宽。

每个发送器 (TX) 链包含一个单频带或双频带数字上变频器 (DUC)。支持高达 800MHz(8 通道)或 1200MHz(4 通道)的信号带宽。DUC 的输出驱动一个 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息