AFE7950ALKSHP

正在供货

Radiation-hardened, 4-transmit 6-receive RF-sampling transceiver up to 12GHz | ALK | 400 | -40 to 85

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

质量信息

等级 Space
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Call TI
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE7950-SP 的特性

  • 申请完整数据表
  • 耐辐射保障 AFE7950-SP:
    • 单粒子闩锁 (SEL):70MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):100krad (Si)
  • 抗辐射 AFE7950-SEP:
    • 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad (Si)
  • 四个射频采样 12GSPS TX DAC
  • 六个射频采样 3GSPS RX ADC
  • 最大射频信号带宽:1200MHz(或对于 2TX,为 2400MHz)
  • 射频频率范围:
    • TX:600MHz 至 12GHz
    • RX:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,0.125dB 步长
    • RX 或 FB:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 8 个高达 24.75Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 符合 JESD204B/C 子类 1
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 空间筛选和保证:
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 通过辐射批次验收测试 (RLAT)(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 通过生产阶段的老化测试 (AFE7950-SP)
  • 该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情

AFE7950-SP 的说明

AFE7950-x 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息