封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
AFE7222 的特性
- AFE7225
- 双 12-位 250MSPS TX DACs
- 双 12-位 125MSPS RX ADCs
- AFE7222
- 双 12-位 130MSPS TX DACs
- 双 12-位 65MSPS RX ADCs
- 选项
- 双 12-位备用 DACs
- 双输入 12-位备用 ADCs
- 2 个或者 4 个TX 内插路径
- 2 个 RX 抽取路径
- 3.0V/1.8V 低功率电源
- 半双工下的快速唤醒模式
- 粗调或者微调数字混音器
- 正交调制校正
- 时钟输入除/乘
- 串行 LVDS 或者交叉并行 CMOS 接口
- 64-引脚 QFN 封装 (9 mm × 9 mm)
AFE7222 的说明
AFE7225/7222 是一款设计用于全或半双工无线通信的模拟前端。 过度采样传输 12-位 DACs 提供从基带到无码间串扰奈奎斯特(Nyquist)基带间的输出频率。 欠采样接收 12-位 ADCs 允许从基带到 230MHz 间的模拟输入。 大多数 AFE7225/7222 内的块是独立控制的以便在功耗和应用间实现优化。 两个备用控制 12-位 DACs 和一个双输入备用监视 12-位 ADC 可通过串口获得。 数字特性包括 QMC (正交调制校正),内插,抽取,RMS/峰值功率仪表和具有用于RX和TX路径的独立NCO的混音器。
AFE7225/7222 采用 64-引脚 9x9mm QFN 封装 (RGC)。 AFE7225/7222 采用德州仪器的低功率 CMOS 工艺制造并且可在全工业温度范围内 (–40°C 至 85°C) 工作。