封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZAV) | 289 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE58JD16 的特性
- 面向超声波应用的 16 通道 模拟前端 (AFE):
- 输入衰减器、低噪声放大器 (LNA)、低通滤波器 (LPF)、模数转换器 (ADC) 和
连续波 (CW) 混频器 - 数字时间增益补偿 (DTGC)
- 总增益范围:6dB 至 45dB
- 线性输入范围:1 VPP
- 输入衰减器、低噪声放大器 (LNA)、低通滤波器 (LPF)、模数转换器 (ADC) 和
- 带有 DTGC 的输入衰减器:
- 衰减范围为 0dB 至 8dB(步长为 0.125dB)
- 支持阻抗匹配:
- 50Ω 至 800Ω 的源阻抗
- 带有 DTGC 的低噪声放大器 (LNA):
- 增益范围为 14dB 至 45dB(步长为 0.125dB)
- 低输入电流噪声:1.2pA/√Hz
- 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
- 10MHz、15MHz、20MHz 和 25MHz
- 模数转换器 (ADC):
- 14 位 ADC:65MSPS 时 75dBFS SNR
- 12 位 ADC:80MSPS 时 72dBFS SNR
- 低压差分信令 (LVDS) 接口,接口速率最高达
1GBPS - 针对噪声和功耗进行了优化:
- 90mW/通道,1nV/√Hz (65MSPS)
- 55mW/通道,1.45nV/√Hz (40MSPS)
- 59mW/通道(CW 模式)
- 出色的器件间增益匹配:
- ±0.5dB(典型值)
- 低谐波失真等级:–60dBc
- 快速且持续的过载恢复
- 连续波 (CW) 路径:
- 低近端相位噪声:
1KHz 时为 -148dBc/Hz - 相位分辨率:λ/16
- 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
- 低近端相位噪声:
- 数字 特性:
- ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
- 分数抽取滤波器 M = 1 至 63(递增步长为 0.25X)
- 数据吞吐量在抽取后降低
- 带有 32 种预设配置文件的片上随机存取存储器 (RAM)
- ADC 之后的数字 I/Q 解调器:
- 5Gbps JESD 接口:
- JESD204B 子类 0、1 和 2
- 每条 JESD 信道包含 2、4 或 8 条通道
- 小型封装:15mm × 15mm NFBGA-289
应用
- 医疗超声波成像
- 无损检测设备
- 声纳成像设备
- 多通道高速数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE58JD16 的说明
AFE58JD16 是一套高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能、低功耗和小尺寸的超声波系统。
如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE58JD16