封装信息
| 封装 | 引脚 NFBGA (ZCF) | 135 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE5812 的特性
- 8 通道完整模拟前端
- LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC 和 CW 混频器
- 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
- 24、18、15dB 增益
- 0.25、0.5、0.7VPP 线性输入范围
- 0.63、0.7、0.9nV/rtHz 输入参考噪声
- 可编程有源端接
- 40dB 低噪声压控衰减器 (VACT)
- 24/30dB 可编程增益放大器 (PGA)
- 3 阶线性相位低通滤波器 (LPF)
- 10、15、20、30、35、50MHz
- 14 位模数转换器,具有 LVDS 输出
- 65MSPS 时为 77dBFS SNR
- 噪声/功率优化(无数字解调器)
- 0.75nV/rtHz、65MSPS 时为每通道 180mW
- 1.1nV/rtHz、40MSPS 时为每通道 109mW
- 在 CW 模式下为每通道 107mW
- 出色的器件间增益匹配
- ±0.5dB(典型值)和 ±1.1dB(最大值)
- ADC 之后的可编程数字 I/Q 解调器
- 宽范围解调频率
- <1KHz 的频率分辨率
- 抽取滤波器因数 M=1 至 32
- 16xM 抽头有限冲击响应 (FIR) 抽取滤波器
- 解调之后的低压差分信令 (LVDS) 速率衰减
- 具有 32 个预设定参数的片上 RAM
- 低谐波失真
- 低频声纳信号处理
- 快速且一致的过载恢复
- 针对连续波多普勒 (CWD) 的无源混频器
- 低近端相位噪声:在相对于 2.5MHz 载波偏移 1KHz 时为 –156dBc/Hz
- 1/16λ 的相位分辨率
- 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
- 对 3 次和 5 次谐波进行 12dB 抑制
- 小型封装: 15mm x 9mm,135-BGA
- 工作温度:-40°C 至 85°C
AFE5812 的说明
AFE5812 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专用于需要高性能和小尺寸的超声系统。AFE5812 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE5812 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声 AFE 解决方案。
AFE5812 包含八个通道的电压控制放大器 (VCA)、14 位和 12 位 ADC 以及 CW 混频器。VCA 包括 LNA、VCAT、PGA 和 LPF。LNA 增益可以编程,用于支持 250mVPP 至 0.75VPP 的输入信号。LNA 还支持可编程有源端接。超低噪声 VCAT 提供 40dB 衰减控制范围,可改善整体低增益 SNR,有利于谐波成像和近场成像。PGA 提供 24 和 30dB 增益选项。在 ADC 前,可配置 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz 或 50MHz LPF 来支持不同频率的各种超声应用。此外,AFE5812 的信号链可以处理频率低于 100kHz 的信号,因此 AFE5812 适用于声纳和医疗应用。AFE5812 的高性能 14 位/65MSPS ADC 可实现 77dBFS SNR。它确保了低链路增益下的出色 SNR。ADC 的 LVDS 输出可实现小型化系统所需的灵活系统集成。
AFE5812 集成了一个低功耗无源混频器和一个低噪声混合放大器,用以生成片上 CWD 波束形成器。16 个可选相位延迟可应用于每个模拟输入信号。同时,器件采用独特的三阶和五阶谐波抑制滤波器来增强 CW 灵敏度。
AFE5812 还包括一个数字同相正交 (I/Q) 解调器和一个低通抽取滤波器。解调块的主要用途是降低 LVDS 数据传输速率并提升系统总体功率效率。I/Q 解调器可接受高达 65MSPS 采样率和 14 位分辨率的 ADC 输出。例如,当数字解调和 4 倍抽取滤波完成后,同相或正交输出的数据速率降至 16.25MSPS,数据分辨率相应提高到 16 位。因此,总体 LVDS 激励衰减系数可以为 2。这个解调器可被旁通,如果需要的话,也可将其完全断电。
AFE5812 采用 15mm × 9mm、135 引脚 BGA 封装,其额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。