AFE5401RGCTEP

正在供货

四通道集成模拟前端(增强型产品) | RGC | 64 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AFE5401RGCTEP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AFE5401-EP 的特性

  • 集成模拟前端包括:
    • 四通道低噪声放大器 (LNA),均衡器,可编程增益放大器 (PGA),抗混叠滤波器和模数转换器 (ADC)
  • 30dB PGA 增益时以输入为基准的噪声:
    • 2.9nV/√Hz(15dB LNA 增益)
    • 2.0nV/√Hz(18dB LNA 增益和 HIGH_POW_LNA 模式)
  • 通道上的同时采样
  • 可编程 LNA 增益:12dB、15dB、16.5dB 和 18dB
  • 可编程均衡器模式
  • 内置诊断模式
  • 温度传感器
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 0dB 至 30dB,步长为 3dB
  • 可编程、三阶、抗混叠滤波器:
    • 7MHz、8MHz、10.5MHz 和 12MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 四通道,12 位,每通道 25MSPS
    • 无需为基准提供外部去耦合
  • 并行 CMOS 输出
  • 每通道速率为 25MSPS 时,每通道总内核功率为 64mW
  • 电源:1.8V 和 3.3V
  • 封装:9mm × 9mm VQFN-64
  • 器件温度:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • VID V62/25601

AFE5401-EP 的说明

AFE5401-EP 是一款模拟前端 (AFE),专门针对集成度十分关键的应用。此器件包括四个通道,其中每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,后跟一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道速度为 25MSPS。

四个差分输入对中的每一个由 LNA 放大,之后是一个可调增益范围在 0dB 至 30dB 之间的 PGA。对于每条通道,在 PGA 和 ADC 之间还集成了一个抗混叠、低通滤波器 (LPF)。

每个 LNA,PGA 和抗混叠滤波器输出为差分输出(限制在 2VPP)。抗混叠滤波器驱动片上 12 位 25MSPS ADC。四个 ADC 输出在一条 12 位,并行,CMOS 输出总线上复用。

该器件采用 9mm × 9mm、VQFN-64 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。如需更多信息,请联系 AFE5401_info@list.ti.com。