AFE4490RHAT

正在供货

适用于脉动式血氧计的集成模拟前端 (AFE) | RHA | 40 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AFE4490RHAT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE4490RHAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AFE4490 的特性

  • 完全集成模拟前端,用于
    脉冲血氧仪应用:
    • 灵活的脉冲排序和
      定时控制
  • 发送:
    • 集成发光二极管 (LED) 驱动器(H 桥、推挽)
    • 整个范围内 110dB 动态范围(在低 LED 电流时实现低噪声)
    • LED 电流:
      • 50mA,75mA,100mA,150mA 和 200mA 的可编程范围,
        每个均具有 8 位电流分辨率
    • 低功耗:
      • 100µA + 平均 LED 电流
    • LED 接通时间可编程性从
      (50µs + 建立时间)到 4ms
    • 独立的 LED2,LED1 电流基准
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 输入相关噪声:
      50 pARMS(5µA PD 电流时测得)
    • 13.5 无噪声位(5µA PD 电流时测得)
    • 具有 1µA 至 10µA 可选环境电流的模拟环境消除机制
    • 3.0V 电源供电时,低功耗:< 2.3mW
    • Rx 采样时间:50µs 至 4ms
    • 具有 7 个单独 LED2 和 LED1 可编程反馈 R 和 C 设置的 I-V 放大器
    • 集成数字环境估算和删减
  • 集成式故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路与
      短路检测
    • 线缆接通或断开检测
  • 电源:
    • Rx = 2.0V 至 3.6V
    • Tx = 3.0V 或 5.25V
  • 封装:紧凑型超薄四方扁平无引线 (VQFN)-40 (6mm x 6mm)
  • 额定温度范围:-40°C 至 85°C

应用范围

  • 医疗脉冲血氧仪应用
  • 工业光测量应用

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE4490 的说明

AFE4490 是一款非常适合于脉冲血氧仪应用的全集成模拟前端 (AFE)。 此器件包含一个具有 22 位模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道,一个 LED 传输部件和针对传感器以及 LED 故障检测的诊断功能。 此器件是一款可配置定时控制器。 这个灵活性使得用户能够完全控制器件定时特性。 为了简化计时要求并为器件提供一个低抖动时钟,还集成了一个由外部晶振供频的振荡器。 此器件使用一个 SPI 接口与外部微控制器或主机处理器通信。

此器件是一个单体、紧凑型 VQFN-40 封装 (6mm x 6mm) 内的完整 AFE 解决方案,其额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE4490RHAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息