封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZ) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
AFE4420 的特性
- 支持多达 16 个相位的信号采集
- 在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
- 精确、连续的心率监测:
- 高达 100dB 的动态范围
- 以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:
- LED 为 15µA,接收器为 20µA
- 发送器:
- 支持共阳极 LED 配置
- 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 50mA 至 200mA
- 并行点亮两个 LED 的模式
- 可编程 LED 导通时间
- 同时支持 4 个 LED,适用于优化型 SpO2、HRM 或多波长 HRM
- 可编程控制信号,使用外部 SPDT 开关可运行多达 8 个 LED
- 接收器:
- 支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
- TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC,用于每个 LED 和环境光相位,具有 7 位控制功能且范围高达 ±254µA
- 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
- ADC 输出端的数字环境消减,可抑制环境噪声
- 具有可编程带宽的噪声滤波器
- 支持外部时钟和内部振荡器模式
- 自动环境消除模式 (AACM),可增大接收器的动态范围
- 具有灵活中断生成功能的两个可编程 GPIO 引脚
- 采样深度为 128 的 FIFO
- I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:
- Rx:
- 1.7V 至 1.9V(LDO 旁路)
- 1.9V 至 3.6V(LDO 已启用)
- Tx:3V 至 5.5V
- IO:1.7V 至 RX_SUP
- Rx:
AFE4420 的说明
AFE4420 是一款面向光学生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持多达四个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。可以定义多达 16 个信号相位,并且可以以同步方式从每个相位获取信号,并将其存储在 128 样本的先入先出 (FIFO) 块中。FIFO 可通过 I2C 或 SPI 接口读取。这款 AFE 还配有具有 8 位电流控制功能的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。