封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZ) | 30 |
工作温度范围 (°C) 0 to 0 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
AFE4410 的特性
- 精确、连续的心率监测:
- 高达 100dB 的动态范围可实现精确心率监测
- 用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:
- 对于 LED 为 30µA,对于接收器为 25µA
- 发送器:
- 4 个采用共阳极配置的 LED
- 高达 200mA 的 8 位可编程 LED 电流
- 支持同时点亮两个 LED 的模式
- 可编程 LED 导通时间
- 同时支持 3 个 LED,适用于优化型 SpO2 测量、HRM 或多波长 HRM
- 平均电流为 30µA,可满足典型的心率监测情形:
- 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
25Hz 采样率
- 20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
- 接收器:
- 支持 3 路时分多路复用 PD 输入
- 以 24 位二进制补码格式表示 PD 的电流输入
- TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC
(范围高达 ±127µA),用于每个 LED 和环境光相位 - ADC 输出端的数字环境减法
- 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
- 具有带宽可配的噪声滤波器
- 接收器在约 1µA/Hz 的采样率(例如 25µA/25Hz)下运行
- 硬件断电模式:约 0µA 电流
- 灵活的脉冲排序和时序控制
- 通过外部时钟或者内部振荡器作为参考时钟
- 采样深度为 128 的 FIFO:
- 可针对各阶段编程设定分区
- 可通过引脚来选择 I2C、SPI 接口
- 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
- 2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
- 电源:
- Tx:3V 至 5.25V
- Rx:1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
2.0V 至 3.6V(LDO 使能) - IO:1.7V 至 Rx_SUP
AFE4410 的说明
AFE4410 是一款模拟前端,适用于光学生物传感 应用,比如心率监测 (HRM)。该器件最多支持四个可切换发光二极管 (LED) 和三个光电二极管 (PD)。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并由模数转换器 (ADC) 进行数字化处理。ADC 编码可存储到深度可编程的 128 采样先入先出块 (FIFO) 中。您可以使用 I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 读取 FIFO。该 AFE 还带有 8 位电流控制的完全集成式 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的收发电路,可提供高达 100dB 的动态范围,从而精确地感应心率。该 AFE 通过以超低功耗 (ULP) 模式(通过使用 ENABLE_ULP 寄存器位进行设置)运行来实现极低的电流电平。