封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZ) | 30 |
工作温度范围 (°C) -20 to 70 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
AFE4405 的特性
- 发送器:
- 支持共阳极 LED 配置
- 动态范围:100dB
- 8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
- 可编程 LED 接通时间
- 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
- 接收器:
- 支持两路时分复用光电二极管输入
- 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
- TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC
(±15.75µA 范围),用于每个 LED 和环境 - ADC 输出端的数字环境减法
- 互阻抗增益:10kΩ 至 2MΩ
- 动态范围:100dB
- 动态节能模式,可使接收器电流降至 200µA
- 脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
- 灵活的脉冲排序和定时控制
- 灵活的时钟选项:
- 外部时钟:
4MHz 至 60MHz 输入时钟 - 内部时钟:4MHz 振荡器
- 外部时钟:
- 采样深度为 240 的 FIFO:
- 可针对各相编程设定分区
- I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
- 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
- 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
- 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至
5.25V;
IO:1.8V 至 3.6V
AFE4405 的说明
AFE4405 是一款面向光学生物检测 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。
如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求 AFE4405