封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 15 |
工作温度范围 (°C) -20 to 70 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
AFE4404 的特性
- 发送器:
- 支持共阳极 LED 配置
- 动态范围:100dB
- 6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
- 可编程 LED 接通时间
- 同时支持 3 个 LED,适用于优化型血氧饱和度 (SpO2) 测量、心率监测 (HRM) 或多波长 HRM
- 接收器:
- 以 24 位二进制补码格式表示光电二极管的电流输入
- TIA 输入端的独立直流偏移减法 DAC,用于每个 LED 和环境相位
- ADC 输出端的数字环境减法
- 可编程互阻抗增益:
10kΩ 至 2MΩ - 动态范围:100dB
- 动态节能模式,可使电流降至 200µA 以下
- 脉冲频率:10SPS 至 1000SPS
- 灵活的脉冲排序和定时控制
- 灵活的时钟选项:
- 外部时钟:
4MHz 至 60MHz 输入时钟 - 内部时钟:4MHz 振荡器
- 外部时钟:
- I2C 接口
- 工作温度范围:–20°C 至 70°C
- 2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距
- 电源:Rx:2V 至 3.6V;Tx:3V 至 5.25V;
IO:1.8V 至 3.6V
应用
- 光学心率监测 (HRM)
- 心率变异分析 (HRV)
- 血氧饱和仪(SpO2 测量)
- 最大摄氧量
- 卡路里消耗
All trademarks are the property of their respective owners.
AFE4404 的说明
AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。